產品
產業
服務
公司
工作機會與職業發展
學院
訂購
產品組別
工程
eConfigurators 與工具
收購
卓越認證
最新的 RC 40 系列為適用於行走式機械的可擴展電子控制裝置平台。這個可自由進行程式設計的控制器能夠符合 EN ISO 13849 的 PL_d 或是 ISO 25119 的 AgPL_d 的安全功能性。 硬體安全模組 (HSM) 用於保護控制器裝置免受未授權的資料操作。Rexroth 控制器具備 UDS 標準,可用於和服務工具通訊。提供高速 CAN、CAN-FD 和 ISOBUS。未來版本亦將具有 100Base-T1 乙太網。
我們以 Bosch 汽車生產品質為基礎,提供多種感測器。例如,我們提供在完整生命週期中具有高精密度的壓力感應器和汽車 SENT 技術、慣性感測器和 IVAS(智慧震動分析感測器),讓基於結構音專業知識和預先設定的專家驗證功能集,對異常偵測進行結構音分析得以實現。由於感測器的堅固性與密實性,讓所有的感測器皆完美地適合移動式機器的要求。
我們的 HMI 人機介面產品組合包含了強固與高解析度彩色顯示器、EH 操縱桿以及腳踏開關。所有的元件皆與 BODAS 生態系統保持一致,以便於在您的機器中整合,並藉由整合的功能性安全常式和整合的診斷功能新增價值。
BODAS Connectivity Unit 是 BODAS Connect 方案的核心,並將機器連線至 Bosch(或其他任何)物聯網基礎架構。其 IP67 防護等級使它能夠適合行走式機械市場。Linux 作業系統實現完全獨立於硬體的模組化和可設定軟體介面。RCU 讓您無線刷新軟體 (FOTA)。
Bosch 汽車環繞感測解決方案提升了安全性、生產力並且降低了操作費用。我們以 Rexroth 技術與 Bosch 品質為基石,為安全車輛移動與操作提供了支援全視覺化與感測的環境控制。
您想要透過 BODAS 控制器深入了解更多資訊 BODAS 的安全性嗎?"安全相關專案規劃"說明可相應提供給您關於功能安全性如何符合 EN ISO 13849 的詳細資訊。25119 能夠以 BODAS RC 實現。
在我們的部落格中,您將可以找到有關 MOBILE 非公路機具解決方案的見解、寶貴資訊與成功故事。最新部落格文章