ctrlX FLOWHS
Το ctrlX FLOWHS, ως σύστημα γραμμικής κίνησης, προσφέρει ευελιξία και υψηλή ταχύτητα στην κατασκευή - με μέγιστη ακρίβεια και μειωμένες απαιτήσεις χώρου. Το σύστημα υψηλής ταχύτητας που εξοικονομεί χώρο μπορεί να διαμορφωθεί με ευελιξία για διάφορες τοπολογίες και, συνεπώς, εφαρμογές. Είναι επίσης 100 τοις εκατό ενσωματωμένο στην εργαλειοθήκη αυτοματισμού ctrlX AUTOMATION και επωφελείται από το άνοιγμα και την ασφάλεια και ολόκληρο το οικοσύστημα.
Το σύστημα υψηλής ταχύτητας για μεταφορά και τοποθέτηση εντυπωσιάζει με επιτάχυνση έως 10G και φτάνει σε ταχύτητες έως 5 m/s. Ο σχεδιασμός σε σχήμα U όχι μόνο εξασφαλίζει τη βέλτιστη δρομολόγηση, αλλά και ελαχιστοποιεί τα φαινόμενα τριβής. Ως αποτέλεσμα, η μέγιστη ταχύτητα παραμένει σταθερή, ακόμη και σε στροφές. Επιπλέον, το σύστημα επιτρέπει ισχυρή ισχύ όσον αφορά το ωφέλιμο φορτίο. Αυτό μπορεί να κλιμακωθεί έως 2,5 kg και να διπλασιαστεί έως 5 kg σε μια ομάδα. Με μικρότερους κινητήρες και απόσταση προϊόντων μειωμένη κατά 20% σε μόλις 40 mm, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ακόμη και σε περιορισμένα περιβάλλοντα παραγωγής.