Argentina
Los expertos explican el conector CAD FRAMEpro

Los expertos hablan sobre FRAMEpro: el conector CAD inteligente

Vídeo
Bosch Rexroth, construcción de armazones de máquinas en un entorno CAD

FRAMEpro: el conector CAD inteligente

Utilice los datos CAD de más de 1500 productos de la gama de perfiles de aluminio de Bosch Rexroth

Descargar gratis

Complemento para construir armazones y carcasas de máquinas en un entorno CAD familiar

Con el conector CAD FRAMEpro, Bosch Rexroth lleva su sistema modular de perfiles de aluminio para armazones y carcasas de máquinas a los entornos CAD de Autodesk® Inventor y SolidWorks de Dassault .

Construya armazones de máquinas en su entorno familiar, desde el modelo de líneas 3D hasta la lista de piezas, y aproveche nuestras funciones:

  • Biblioteca de componentes integrada con casi 1500 productos
  • Verificación de factibilidad
  • Listas de pedidos y piezas producidas automáticamente

Vídeos de instrucciones para FRAMEpro

Inserción de puertas en estanterías de aluminio

Macros inteligentes para acelerar el diseño.

Vídeo

Lista de reproducción de YouTube

Encuentra todos los vídeos sobre FRAMEpro aquí.

Lista de reproducción de vídeos
El plug-in inteligente FRAMEpro ofrece funciones prácticas y agiliza sus procesos de construcción.

SIMPLE

Procesos ágiles, en los que se incluyen los pedidos:

Los perfiles seleccionados se colocan en un modelo de líneas 3D y también se pueden rotar. A continuación, se pueden colocar en los perfiles accesorios como conectores, tapas de cubierta, bases y ruedas.

FRAMEpro genera automáticamente una lista de piezas para su modelo y le permite solicitar un presupuesto o tramitar un pedido. Cuando el proceso de construcción se haya completado, FRAMEpro enumera los perfiles soporte utilizados, incluidos los recortes y perforaciones necesarios.

El plug-in FRAMEpro de Bosch Rexroth ofrece macros inteligentes para colocar componentes automáticamente.

RÁPIDO

Conexiones automáticas y macros inteligentes:

Con la ayuda de macros inteligentes, las conexiones se producen automáticamente. Los procesos de configuración de perfiles que coinciden con el tipo de conector en particular también se configuran automáticamente. Otras macros preparadas facilitan la incorporación de elementos de panel y puertas.

El complemento inteligente FRAMEpro de Bosch Rexroth le ayuda a construir armazones de máquinas sin errores.

SIN ERRORES

Siempre actualizado:

FRAMEpro complementa el entorno CAD pertinente al agregar una biblioteca que Bosch Rexroth actualiza de forma continua. Por tanto, todos los modelos y datos que contiene están actualizados en todo momento. Debido a que los datos CAD ya no necesitan ser transferidos desde fuentes externas, las importaciones manuales, los errores de transmisión o los datos duplicados son ahora cosa del pasado.

Funciones inteligentes para facilitar la construcción

El ingeniero utiliza CAD para construir una carcasa con la ayuda del conector FRAMEpro de Bosch Rexroth.
  • La captura de pantalla muestra la función "construcción del armazón" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

    De un modelo de líneas a un armazón de aluminio

  • La captura de pantalla muestra la función "ajuste de longitud" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

    Ajuste de las longitudes de los perfiles

  • La captura de pantalla muestra la función "insertar escuadras de conexión en perfiles de aluminio" del conector CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

    Inserción de conectores

  • La captura de pantalla muestra la función "adjuntar tapas" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

    Inserción de tapas

  • La captura de pantalla muestra la función "adjuntar rodillos de rodadura" del conector CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

    Adjuntar rodillos de rodadura y patas ajustables

  • La captura de pantalla muestra la función "instalación del elemento del panel" del conector CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

    Encaje de puertas

  • La captura de pantalla muestra la función "comprobación de la conexión de perfiles de aluminio" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

    Funciones de comprobación integradas

  • La captura de pantalla muestra la función "generación de lista de piezas" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

    Generación automática de listas de piezas

La captura de pantalla muestra la función "construcción del armazón" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth
La captura de pantalla muestra la función "construcción del armazón" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

De un modelo de líneas a un armazón de aluminio

  • Colocación de perfiles de aluminio seleccionados en un modelo de líneas 3D hasta el armazón de la máquina terminado

La captura de pantalla muestra la función "ajuste de longitud" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth
La captura de pantalla muestra la función "ajuste de longitud" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

Ajuste de las longitudes de los perfiles

  • Ajustes automáticos en caso de cambios gracias a las macros inteligentes

La captura de pantalla muestra la función "insertar escuadras de conexión en perfiles de aluminio" del conector CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth
La captura de pantalla muestra la función "insertar escuadras de conexión en perfiles de aluminio" del conector CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

Inserción de conectores

  • Producir conexiones automáticas con la ayuda de armazones inteligentes.

La captura de pantalla muestra la función "adjuntar tapas" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth
La captura de pantalla muestra la función "adjuntar tapas" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

Inserción de tapas

  • Posicionamiento automático
  • Definición de la posición de instalación

La captura de pantalla muestra la función "adjuntar rodillos de rodadura" del conector CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth
La captura de pantalla muestra la función "adjuntar rodillos de rodadura" del conector CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

Adjuntar rodillos de rodadura y patas ajustables

  • La biblioteca de componentes ofrece una selección de rodillos de rodadura y patas ajustables
  • Posicionamiento automático mediante arrastrar y soltar

La captura de pantalla muestra la función "instalación del elemento del panel" del conector CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth
La captura de pantalla muestra la función "instalación del elemento del panel" del conector CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

Encaje de puertas

  • Selección sencilla de componentes a través de la biblioteca de componentes
  • Ubicación de las puertas con la ayuda de macros preparadas

La captura de pantalla muestra la función "comprobación de la conexión de perfiles de aluminio" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth
La captura de pantalla muestra la función "comprobación de la conexión de perfiles de aluminio" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

Funciones de comprobación integradas

  • Comprobación de escuadras
  • Comprobación de conexión

La captura de pantalla muestra la función "generación de lista de piezas" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth
La captura de pantalla muestra la función "generación de lista de piezas" del plug-in CAD FRAMEpro de Bosch Rexroth

Generación automática de listas de piezas

  • Solicitar un presupuesto o
  • tramitar un pedido con la red Bosch Rexroth o la red de socios
  • Enumeración de todos los perfiles soporte utilizados, incluidos los aserrados y perforaciones necesarios

Descargar gratis

¡Diseñe sus bastidores para máquinas de forma rápida, sencilla y sin errores con FRAMEpro!

Trabajos de ingeniería FRAMEpro con el conector CAD para Inventor

FRAMEpro 1.3.1

para Autodesk® Inventor (2020; 2021; 2022; 2023; 2024)

Descargar gratis
Trabajos de ingeniería FRAMEpro con el conector CAD para SolidWorks

FRAMEpro 1.3

para SolidWorks (2021; 2022; 2023; 2024) de Dassault

Descargar gratis

Soporte