H4U – La nueva dimensión digital de la hidráulica

H4U

La nueva dimensión digital de la hidráulica

Bosch Rexroth lleva en nivel de integración de la hidráulica industrial a al siguiente dimensión digital y transforma las funciones de control vinculadas al hardware en módulos de software independientes del hardware.

H4U La hidráulica para usted

Se pueden diseñar funciones hidráulicas con flexibilidad gracias a la nueva plataforma H4U e integrarlas directamente en entornos de automatización ya existentes. Esta transformación a software ofrece múltiples beneficios para el usuario final, así como para los fabricantes de maquinaria y sistema.

Los sistemas hidráulicos se pueden optimizar para una mayor eficiencia energética y ayudar a alcanzar los objetivos climáticos.

 

LA NUEVA DIMENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD de Rexroth

LA NUEVA DIMENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

Mayor productividad con un consumo de energía y emisiones de CO₂ reducidos.

Los componentes hidráulicos ya tienen un nivel de eficiencia muy alto. Sin embargo, tanto en la arquitectura como en la tecnología de control del sistema hidráulico, aún hay potencial para el ahorro energético y la reducción de emisiones de CO₂, así como para aumentar la productividad.

Un ejemplo es el control hidráulico de la presión y el flujo de volumen (p/Q). Dependiendo del ciclo de carga y las condiciones de la aplicación, se puede alcanzar un ahorro energético de hasta el 30 por ciento en la aplicación de la prensa hidráulica con un sistema multieje.

LA NUEVA DIMENSIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE CONTROL de Rexroth

LA NUEVA DIMENSIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE CONTROL

Transformación de conocimientos de hardware a software

En el pasado, el conocimiento sobre la tecnología de control hidráulico estaba vinculado al hardware (centrado en el hardware). Hoy en día, este conocimiento está cambiando cada vez más a aplicaciones de software, independientes del hardware (centrado en el software). La plataforma H4U (hidráulica para usted) de Bosch Rexroth lo refleja en la hidráulica industrial. Las funciones de control hidráulico son posibles en software con las aplicaciones H4U.

Esto permite la integración independiente del hardware en sistemas de automatización ya existentes. A la vez, el diseño uniforme y fácil de usar de las aplicaciones y su uso intuitivo simplifican el uso de la hidráulica: "La hidráulica para usted".

LA NUEVA DIMENSIÓN DE LA EFICIENCIA ECONÓMICA de Rexroth

LA NUEVA DIMENSIÓN DE LA EFICIENCIA ECONÓMICA

Mayor eficiencia económica y preparación para el futuro durante toda su vida útil.

Las funciones hidráulicas integradas en el software aumentan la eficiencia económica y preparación para el futuro durante toda su vida útil. Con las aplicaciones H4U, los usuarios finales conseguirán mayores niveles de productividad, eficiencia energética y reducir su huella de carbono.

Además, H4U permite aumentar la flexibilidad, por ejemplo, al cambiar las instalaciones de producción para ajustarse a los requisitos del cliente. Ya no es necesario adaptar el hardware.

LA NUEVA DIMENSIÓN DE LA INDEPENDENCIA de Rexroth

LA NUEVA DIMENSIÓN DE LA INDEPENDENCIA

Funciones hidráulica en software independientes del control

Al implementar aplicaciones H4U en hardware de control ya existente, se ahorra el gasto y el esfuerzo que supone la formación complementaria.

Además, los módulos de software pueden utilizarse para simular máquinas y sistemas, así como procesos de producción completos y calcular el ahorro de energía de forma anticipada. Esto ahorra tiempo de diseño y puesta en marcha.

Módulos de software

Icono de aplicación para control de presión y caudal H4U

H4U.app pQ

El módulo de software "H4U.app pQ" controla la presión (p) o el caudal de volumen (Q) de un sistema hidráulico. Se utiliza para el control de bombas de desplazamiento fijo y variable y se puede integrar directamente en la aplicación SPS del sistema de control de la máquina existente.

H4U.app pQ en la tienda
Icono de aplicación para control de fuerza y posición de H4U

H4U.app xF

El módulo de software "H4U.app xF" controla la posición (x) o la fuerza (F) de una unidad hidráulica. Es compatible con diversas topologías de sistema para accionamientos controlados por válvula y desplazamiento y se puede integrar directamente en la aplicación SPS del sistema de control de la máquina existente.

Contacto H4U

Si está interesado en aumentar el rendimiento y la seguridad de la inversión de su máquina con funciones hidráulicas basadas en software y desea obtener más información sobre el valor añadido que H4U puede ofrecerle en el diseño, puesta en marcha, producción, mantenimiento y servicio de su máquina, póngase en contacto con nuestros expertos.

Póngase en contacto con nuestros expertos de H4U