1. Home
  2. Produits
  3. Solutions industrielles
  4. Systèmes de transfert et de convoyage
Découvrez notre large gamme de systèmes de transfert, de convoyage et de solutions magnétiques Nos solutions pour toutes vos applications

Découvrez notre large gamme de systèmes de transfert, de convoyage et de solutions magnétiques

Voir les solutions
Convoyeur à chaîne modulaire VarioFlow belt Assurer un transport fluide de vos produits délicats : c'est ce qui nous fait avancer. En savoir plus Une femme qui regarde le convoyeur à chaîne VarioFlow plus. Transporter vos produits rapidement en 3 dimensions : c'est ce qui nous anime. En savoir plus Un homme qui regarde le système de transfert TS 2Booster Vous permettre des process plus rapides : c'est ce qui nous anime. En savoir plus Un homme qui regarde le système de transfert TS 7 Déplacer vos produits lourds avec un minimum de maintenance : c'est ce qui nous anime. En savoir plus

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTION avec nos systèmes de transfert et de convoyage

Les défis des industriels sont nombreux : des volumes de production élevés avec des temps de cycle courts, le recours à une automatisation complète ou à des lots de petite taille, ou encore l’intégration de postes de travail manuels sur les lignes. Grâce à ses systèmes de transfert et de convoyage à chaîne éprouvés, Bosch Rexroth propose des solutions économiques et adaptables à toutes vos applications. Nos systèmes sont pensés pour offrir une flexibilité maximale, vous permettre d’accélérer la conception et de moderniser ou de modifier facilement des systèmes existants.


Nos systèmes de transfert et de convoyage

Convoyeur à chaîne VarioFlow plus

Convoyeur à chaîne VarioFlow plus

Un système polyvalent, d’innombrables applications.

  • Force de traction de la chaîne : jusqu’à 1 250 N. (ESD 600 N)
  • Vitesse de convoyage : jusqu’à 120 m/min
  • Conception de chaîne brevetée pour des émissions sonores réduites
  • Secteurs : alimentation et boissons, emballage, industrie pharmaceutique, cosmétique, électronique, etc.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur VarioFlow plus
Convoyeur à chaîne VarioFlow belt

Convoyeur à chaîne VarioFlow belt

Transport en toute sécurité des sacs scellés latéralement jusqu’aux emballages de grande taille

  • Longueurs de ligne jusqu’à 30 m
  • Vitesse de convoyage : jusqu’à 40 m/min
  • Largeurs du système : 420 mm / 622 mm
  • Secteurs : produits de grande consommation, pharmaceutiques et de santé

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur VarioFlow belt
Système de transfert TS 1

Système de transfert TS 1

Assemblage précis et processus rapides.

  • Masse des palettes porte-pièces : jusqu’à 3 kg
  • Taille des palettes porte-pièces : 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Faible encombrement grâce à une conception compacte
  • Secteurs : automobile, électronique avec exigences ESD, technologies médicales, optique, etc.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur TS 1
Système de transfert TS 2plus

Système de transfert TS 2plus

Polyvalent, robuste et variable.

  • Masse des palettes porte-pièces : jusqu’à 240 kg
  • Taille des palettes porte-pièces : 160 x 160 mm à 1 200 x 1 200 mm
  • Large gamme de modifications
  • Secteurs : mobilité électronique, électronique, technologies médicales, etc.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur le TS 2plus
Systèmes de convoyeurs à grande vitesse TS 2Booster

TS 2Booster

10 fois plus rapide pour les transferts en cycle court.

  • Accélération : max 40 m/s² (4 g)
  • Vitesse : max 4 m/s (240 m/min)
  • Précision de positionnement : jusqu’à ±15 μm
  • Secteurs : dispositifs électroniques, automobile, technologies médicales, etc.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur TS 2Booster
Système de transfert TS 2pv

Système de transfert TS 2pv

Léger, propre et économique : idéal pour l’industrie solaire.

  • Masse des panneaux : jusqu’à 120 kg
  • Transport longitudinal à plusieurs voies jusqu’à une largeur de 3 000 mm
  • Transport de modules solaires chauds jusqu’à 160 °C
  • Secteurs : fabricants de modules solaires à cellules et à films photovoltaïques.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur TS 2pv
Système de convoyeur à rouleaux TS 5 pour charges lourdes

Système de convoyeur à rouleaux TS 5

Modularité et maintenance minimale pour des charges supérieures à 400 kg.

  • Charge utile des palettes porte-pièces : jusqu’à 400 kg/m
  • Taille des palettes porte-pièces : de 455 mm à 1 040 mm
  • Concept d’entraînement par arbre de transmission à faible maintenance et à faible consommation d’énergie
  • Secteurs : lignes d’assemblage automobile, assemblage de batteries, assemblage de gros appareils électriques, etc.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur TS 5
Convoyeur à rouleaux modulaire pour charges lourdes

Système de convoyeur à rouleaux TS 7

Ensemble de batteries intelligentes avec une charge utile de plus de 1 000 kg.

  • Charge utile des palettes porte-pièces : jusqu’à 1 000 kg
  • Taille des palette porte-pièces : configurable, jusqu’à environ 2 600 x 1 700 mm
  • Adaptée aux exigences spécifiques en matière de sécurité et d’environnement
  • Secteurs : assemblage de blocs batterie

Nous serions ravis d’élaborer une solution spécialement personnalisée pour votre application. Contactez-nous !

Systèmes RFID de Bosch Rexroth

Systèmes RFID pour les systèmes de transfert

Communication sûre et fiable.

  • Gestion du flux d’informations dans les systèmes d’assemblage
  • Consignation de toutes les étapes du processus et des données de production pour assurer une traçabilité en cas de panne imprévue
  • Les données relatives aux produits et aux commandes peuvent être stockées sur le support de données ou dans une base de données centrale

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur les systèmes RFID

Nos solutions magnétiques

Système de transfert hybride

Système de transfert hybride

Haute cadence et grande flexibilité.

  • Accélérations jusqu’à 4G
  • Vitesses jusqu’à 3 m/s (180 m/min)
  • Longueur et largeur de palettes : Nombreuses combinaisons disponibles, pour toutes vos applications.
  • Précision: + ou – 10μm

En savoir plus sur le système de transfert hybride
Système de transfert magnétique FTS

Système de transfert magnétique FTS

Le sur-mesure dans le domaine du transport flexible

Liberté de conception, flexibilité mécanique : Composants librement intégrables dans la mécanique de la machine (moteurs, chariots et gui-dages). Compatibilité avec les systèmes de convoyage standard.

Liberté d’integration, communication ouverte et langages de programma-tion : Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT, C++, Codesys, IEC, etc.

Liberté d’applications: Capacité de charge de 1 gr à 2 T, Vitesse jusqu’à 5 m/s, Accélération jusqu’à 4G, Précision jusqu’à 1 μm.

En savoir plus sur FTS

Vos exigences, nos solutions

Icône Bosch Rexroth pour l’efficacité énergétique

Efficacité énergétique

L’efficacité énergétique est au centre des préoccupations des industriels. Nos systèmes de transfert sont équipés de moteurs IE5 haute efficacité avec fonction marche/arrêt intégrée, pour vous permettre d’économiser de l’énergie. Notre approche modulaire et nos outils de conception contribuent également à éviter le surdimensionnement et les pertes d’énergie.

Icône Bosch Rexroth pour la force et la fiabilité

Robustesse et fiabilité

La robustesse de nos solutions éprouvées et les innovations qu'elles intègrent garantissent leur grande fiabilité et de faibles coûts d’entretien. Des convoyeurs dédiés aux charges légères aux systèmes magnétiques pouvant transporter jusqu’à 2 T, notre gamme complète est là pour répondre à chacun de vos besoins.

Icône Bosch Rexroth pour la planification simple et rapide

Conception simple et rapide

La modularité de nos systèmes vous permet d’accélérer la conception et de moderniser ou de modifier facilement vos systèmes existants. Grace au logiciel de conception MTpro, nous vous assistons pendant tout le processus d'intégration. Par simple glisser-déposer, associez des systèmes complexes et créez des fichiers CAO ou des nomenclatures.

Icône Bosch Rexroth pour la capacité ESD

Compatibilité ESD

Les ESD (Electronic Static Discharge, ou décharges électrostatiques) sont causées par des décharges électriques générées par la friction entre différents matériaux ou par l’influence de champs électriques et peuvent endommager ou détruire des composants sensibles. Nous offrons une large sélection de solutions destinées à protéger vos produits contre les dommages causés par les ESD.

Icône Bosch Rexroth pour la conception ergonomique

Design ergonomique

Adapter le poste de travail à la taille de l’opérateur, positionner les outils à la distance idéale, ou procurer un éclairage optimal : plus les postes de travail sont ergonomiques, plus les opérateurs sont productifs. Une mauvaise posture peut entraîner une fatigue prématurée, mais également des TMS. C’est pourquoi nos postes sont conçus pour s’adapter à chaque opérateur, et non l’inverse.

Icône Bosch Rexroth pour les conditions environnementales - Utilisation en environnements maîtrisés

Certifications FDA et salles blanches

Les salles blanches, les zones avec protection ESD et les environnements maitrisés requièrent un équipement compatible. Notre large gamme de convoyeurs offre des solutions pour ces environnements spécifiques et propose des équipements conformes aux exigences de la FDA pour l’industrie agroalimentaire, et des certifications ISO 14644 nécessaires pour l’utilisation en salle blanche.

Flux de matériaux & intralogistique : comment faire le lien entre vos opérations de production et de logistique ?

Découvrez comment automatiser vos flux internes sans modifier votre infrastructure, avec l'AMR ACTIVE Shuttle.

En savoir plus

Des solutions adaptées à vos défis

Concevez rapidement votre propre système de transfert par glisser-déposer

Outil d’ingénierie MTpro sur un seul écran

Logiciel de planification MTpro

Concevez vos systèmes de transfert de l’idée initiale jusqu’à sa mise en œuvre, dans un seul et même outil.

MTpro
MTpro Onligne Designer

MTpro Onligne Designer

Créez les plans de vos lignes d’assemblage avec la version en ligne de MTpro Layout Designer. Cet outil vous offre encore plus de liberté et de flexibilité dans les environnements de travail numériques.

Démarrer – MTpro Online Designer

Expérience utilisateur

Repenser la logistique de production pour plus de flexibilité

Repenser la logistique de production pour plus de flexibilité

Ce livre blanc vous permettra de faire un tour d’horizon des solutions qui s’offrent à vous et vous aidera à aborder votre projet en vous posant les bonnes questions.

Convoyeurs & AMR

Convoyeurs & AMR

L’ACTIVE Shuttle permet de transporter des pièces de la zone de stockage vers une ligne de production rendue hautement flexible grâce aux robots Kassow et au système TS 2plus largement éprouvé.

Production et recyclage de batteries

Production et le recyclage de batteries

Le processus de production de batteries nécessite une évolution vers plus de flexibilité, de transparence et d'intelligence. Bosch Rexroth offre des solutions innovantes qui vous permettent d'accéder dès à présent à la flexibilité et à la rapidité requises pour les besoins de demain.

Système de convoyage à chaîne VarioFlow plus de Bosch Rexroth avec boîtes emballées

VarioFlow plus pour la logistique

Dans cette application, de petites pièces sont transportées en toute sécurité dans un espace réduite entre un entrepôt automatisé et des postes de travail manuels.

Boîtes de sachets de thé transportées sur un système de convoyeur à chaîne VarioFlow de Bosch Rexroth

Production de thé

Production moderne de sachets de thé avec le convoyeur à chaîne flexible VarioFlow plus.