![デジタル制御電子機器付アキシアルピストンポンプ:形式A4V..HS5(E)]( https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/campaigns/connected_hydraulics/products/a4v_hs5e/a4v-hs5e-stage-16x9_960x432.jpg)
デジタル制御電子機器付アキシアルピストンポンプ:形式A4V..HS5(E)
傾転角、圧力、トルク制御用のサイズ 40~1000のHS5調整を備えたA4Vスイッチボード電子機器VT-HPC(A4V..HS5)またはオンボード電子機器(A4V..HS5E)として使用可能
デジタル制御電子機器付アキシアルピストンポンプ:形式A4V..HS5(E)
傾転角、圧力、トルク制御用のサイズ 40~1000のHS5調整を備えたA4Vスイッチボード電子機器VT-HPC(A4V..HS5)またはオンボード電子機器(A4V..HS5E)として使用可能
HS5傾転角、圧力、トルク制御オプション付A4V(可変速度機能搭載)スイッチボード電子機器VT-HPC(A4V..HS5)またはオンボード電子機器(A4V..HS5E)として以下で使用可能:
オープン回路:A4VSO 40..1000 / 35 MPa、A4VBO 71..450/ 45 MPa、A4VHO 450 / 63 MPa
クローズ回路:A4VSG 40..1000 / 35 MPa、A4CSG 250..750 / 35 MPa