![디지털 제어 전자장치를 갖춘 액시얼 피스톤 펌프 유형 A4V..HS5(E)]( https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/campaigns/connected_hydraulics/products/a4v_hs5e/a4v-hs5e-stage-16x9_960x432.jpg)
디지털 제어 전자장치를 갖춘 액시얼 피스톤 펌프 유형 A4V..HS5(E)
경전각, 압력 및 토크 제어 장치에 대해 공칭 크기를 40에서 최대 1000까지 조정할 수 있는 A4V..HS5 배전반 전자식 VT-HPC(A4V..HS5) 또는 온보드 전자식(A4V..HS5E)으로 제공됩니다.
디지털 제어 전자장치를 갖춘 액시얼 피스톤 펌프 유형 A4V..HS5(E)
경전각, 압력 및 토크 제어 장치에 대해 공칭 크기를 40에서 최대 1000까지 조정할 수 있는 A4V..HS5 배전반 전자식 VT-HPC(A4V..HS5) 또는 온보드 전자식(A4V..HS5E)으로 제공됩니다.
가변 속도 기능에 경전각, 압력, 토크 제어 옵션을 갖춘 A4V..HS5 다음에 대해 배전반 전자식 VT-HPC(A4..HS5) 또는 온보드 전자식(A4..HS5E)으로 제공:
개방형 루프: A4VSO 40..1000 / 350 bar; A4VBO 71..450/ 450 bar; A4VHO 450 / 630 bar
폐쇄형 루프: A4VSG 40..1000 / 350 bar; A4CSG 250..750 / 350 bar