Brazil
H4U – a nova dimensão digital da hidráulica

H4U

A nova dimensão digital da hidráulica

A Bosch Rexroth eleva a integração da hidráulica industrial à próxima dimensão digital e transforma as funções de controle vinculadas ao hardware em módulos de software independentes do hardware.

H4U – Hidráulica para você

Com a nova plataforma H4U, é possível projetar as funções hidráulicas de maneira flexível e integrá-las diretamente em ambientes de automação existentes. Essa transformação em software oferece vários benefícios aos usuários finais e aos fabricantes de máquinas e sistemas.

É possível otimizar sistemas hidráulicos para obter eficiência energética e contribuir para o cumprimento de metas climáticas.

 

A NOVA DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE da Rexroth

A NOVA DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE

Maior produtividade com menor consumo de energia e redução de CO₂.

Os componentes hidráulicos já apresentam uma eficiência muito alta. No entanto, tanto na arquitetura quanto na tecnologia de controle de sistema hidráulico, ainda há potencial para economia de energia e redução das emissões de CO₂, e há também potencial para aumento de produtividade.

Um exemplo é o controle hidráulico de pressão e de vazão de volume (p/Q). Dependendo do ciclo de carga e das condições de aplicação, é possível atingir 30% de economia de energia em uma aplicação de prensa hidráulica com um sistema de vários eixos.

A NOVA DIMENSÃO DA TECNOLOGIA DE CONTROLE da Rexroth

A NOVA DIMENSÃO DA TECNOLOGIA DE CONTROLE

Transformação de conhecimento de hardware para software

No passado, o conhecimento de tecnologia de controle hidráulico estava vinculado ao hardware (centrado em hardware). Atualmente, o conhecimento está sendo transferido para aplicativos de software – independentes de hardware (centrado em software). A plataforma H4U ("Hidráulica para você") da Bosch Rexroth reflete essa tendência na hidráulica industrial. As funções de controle hidráulico são executadas no software com H4U.apps.

Isso possibilita a integração independente de hardware em sistemas de automação existentes. Simultaneamente, o design uniforme e cativante dos aplicativos e a usabilidade intuitiva simplificam o uso da hidráulica – "Hidráulica para você".

A NOVA DIMENSÃO DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA da Rexroth

A NOVA DIMENSÃO DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA

Mais eficiência econômica e preparação para o futuro durante toda a vida útil.

As funções hidráulicas integradas ao software aumentam a eficiência econômica e a preparação para o futuro durante toda a vida útil. Com os H4U.apps, os usuários finais conseguem maior produtividade e eficiência energética, e reduzem a pegada de carbono.

Além disso, o H4U oferece maior flexibilidade, por exemplo, durante mudanças nas instalações de produção para atender a novos requisitos do cliente. A adaptação do hardware não é mais necessária.

A NOVA DIMENSÃO DA INDEPENDÊNCIA da Rexroth

A NOVA DIMENSÃO DA INDEPENDÊNCIA

Funções hidráulicas de software independentes de controle

Ao implementar os H4U.Apps no hardware de controle já existente, economiza-se custos e trabalho de treinamento adicionais.

Além disso, é possível utilizar os módulos de software para simular máquinas e sistemas, além de simular processos de produção e calcular a economia de energia com antecedência. Isso economiza tempo dedicado a engenharia e comissionamento.

Módulos de software

Ícone de aplicativo para controle de pressão e fluxo H4U

H4U.app pQ

O módulo de software "H4U.app pQ" controla a pressão (p) ou o fluxo de volume (Q) de um sistema hidráulico. Ele é usado para controlar bombas de deslocamento fixo e variável e pode ser integrado diretamente na aplicação CLP do sistema de controle de máquinas existente.

H4U.app pQ na loja
Ícone de aplicativo para controle de posição e força H4U

H4U.app xF

O módulo de software "H4U.app xF" controla a posição (x) ou a força (F) de um acionamento hidráulico. Ele é compatível com várias topologias de sistema para acionamentos controlados por válvulas e por deslocamento e pode ser integrado diretamente na aplicação CLP do sistema de controle de máquinas existente.

Contato H4U

Se você tem interesse em aumentar a eficiência e a segurança do investimento de sua máquina com funções hidráulicas baseadas em software e gostaria de saber mais sobre o valor agregado que a H4U pode oferecer a você em desenvolvimento, comissionamento, produção, manutenção e atendimento da máquina, entre em contato com nossos especialistas.

Entre em contato com nossos especialistas de H4U