Sweden
Experter förklarar OnePager – en CAD plug-in i FRAMEpro

Experter presenterar FRAMEpro – din intelligenta CAD plug-in

Video
Bosch Rexroth-konstruktion av maskinstommar i CAD-miljö

FRAMEpro – en intelligent CAD plug-in

Använd CAD-data för fler än 1 500 produkter i Bosch Rexroths sortiment med aluminiumprofiler

Ladda ned gratis

Plug-in för konstruktion av maskinstommar och höljen i en bekant CAD-miljö

Med FRAMEpro CAD plug-in tar Bosch Rexroth sitt beprövade modulära aluminiumprofilsystem för maskinstommar och höljen in i Autodesk® Inventor CAD-miljöerna och SolidWorks from Dassault .

Konstruera maskinstommar i din miljö (från 3D-linjemodell till färdig produkt i reservdelslistan) och ta fördel av våra funktioner:

  • Integrerat komponentbibliotek med cirka 1 500 produkter
  • Rimlighetskontroll
  • Automatiskt producerade komponenter och orderlistor

Instruktionsvideor för FRAMEpro

Isättning av dörrar i aluminiumrack

Intelligenta makron ger snabbare konstruktion.

Video

YouTube-spellista

Hitta alla FRAMEpro-videor här.

Videospellista
Med intelligent plug-in för FRAMEpro får du praktiska funktioner och en förenklad konstruktionsprocess.

ENKELT

Strömlinjeformade processer (inklusive beställning):

De valda profilerna placeras i en 3D-linjemodell (de kan även roteras). Tillbehör som kopplingar, skyddslock, stommar och hjul kan därefter placeras på profilerna.

FRAMEpro genererar automatiskt en reservdelslista för din modell, så att du kan begära en offert eller lägga en beställning. När konstruktionsprocessen är färdig listar FRAMEpro de spårprofiler som används, inklusive nödvändig kapning och borrning.

Med plug-in för FRAMEpro från Bosch Rexroth får du intelligenta makron för automatisk placering av komponenter.

SNABBT

Automatisk anslutning och intelligenta makron:

Anslutningar produceras automatiskt med hjälp av intelligenta makron. Konfigurationsprocesser för profiler som matchar en särskild kopplingstyp konfigureras också automatiskt. Andra färdiga makron underlättar integrering av panelelement och dörrar.

Med intelligent plug-in för FRAMEpro från Bosch Rexroth är det lättare att konstruera felfria maskinstommar.

FELFRITT

Alltid uppdaterad:

FRAMEpro är ett komplement till relevant CAD-miljö, vilket tillför ett bibliotek som uppdateras kontinuerligt av Bosch Rexroth. Det betyder att alla dess modeller och all dess data alltid är uppdaterade. Eftersom CAD-data inte längre behöver överföras från externa källor slipper du manuell import, överföringsfel eller dubbletter av data.

Intelligenta funktioner som underlättar konstruktion

En ingenjör använder CAD för att konstruera hus med hjälp av FRAMEpro-plug-in från Bosch Rexroth.
  • Skärmdumpen visar funktionen ”frame construction” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

    Från linjemodell till aluminiumram

  • Skärmdumpen visar funktionen ”length adjustment” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

    Justera profillängd

  • Skärmdumpen visar funktionen ”inserting cover caps in aluminum profiles” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

    Infogning av kopplingar

  • Skärmdumpen visar funktionen ”attaching cover caps” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

    Infoga skyddslock

  • Skärmdumpen visar funktionen ”roller attachment” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

    Lägga till löprullar och justerbara fötter

  • Skärmdumpen visar funktionen ”panel element installation” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

    Lägga till dörrar

  • Skärmdumpen visar funktionen ”aluminum profiles connection check” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

    Integrerade kontrollfunktioner

  • Skärmdumpen visar funktionen ”parts list generation” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

    Automatisk generering av reservdelslistor

Skärmdumpen visar funktionen ”frame construction” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth
Skärmdumpen visar funktionen ”frame construction” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

Från linjemodell till aluminiumram

  • Från placering av valda aluminiumprofiler i en 3D-linjemodell till färdig maskinstomme

Skärmdumpen visar funktionen ”length adjustment” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth
Skärmdumpen visar funktionen ”length adjustment” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

Justera profillängd

  • Automatiska justeringar vid eventuella förändringar tack vare intelligenta makron

Skärmdumpen visar funktionen ”inserting cover caps in aluminum profiles” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth
Skärmdumpen visar funktionen ”inserting cover caps in aluminum profiles” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

Infogning av kopplingar

  • Produktion av automatiska anslutningar med hjälp av intelligenta makron

Skärmdumpen visar funktionen ”attaching cover caps” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth
Skärmdumpen visar funktionen ”attaching cover caps” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

Infoga skyddslock

  • Automatisk positionering
  • Fastställande av installationsposition

Skärmdumpen visar funktionen ”roller attachment” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth
Skärmdumpen visar funktionen ”roller attachment” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

Lägga till löprullar och justerbara fötter

  • Komponentbibliotek med urval av löprullar och justerbara fötter
  • Automatisk positionering med dra och släpp-funktion

Skärmdumpen visar funktionen ”panel element installation” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth
Skärmdumpen visar funktionen ”panel element installation” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

Lägga till dörrar

  • Enkelt val av komponenter med hjälp av komponentbiblioteket
  • Placering av dörrar med hjälp av färdiga makron

Skärmdumpen visar funktionen ”aluminum profiles connection check” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth
Skärmdumpen visar funktionen ”aluminum profiles connection check” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

Integrerade kontrollfunktioner

  • Kontroll av lock
  • Kontroll av anslutning

Skärmdumpen visar funktionen ”parts list generation” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth
Skärmdumpen visar funktionen ”parts list generation” i FRAMEpro CAD plug-in från Bosch Rexroth

Automatisk generering av reservdelslistor

  • Begär en offert eller
  • lägg en beställning hos Bosch Rexroth eller vårt partnernätverk
  • Listning av alla spårprofiler inklusive nödvändig sågning och borrning

Ladda ned gratis

Konstruera dina maskinstommar snabbt, enkelt och felfritt med FRAMEpro!

FRAMEpro-ingenjör arbetar med CAD plug-in för Inventor

FRAMEpro 1.3.1

för Autodesk® Inventor (2020; 2021; 2022; 2023; 2024)

Ladda ned gratis
FRAMEpro-ingenjör arbetar med CAD plug-in för SolidWorks

FRAMEpro 1.3

för SolidWorks (2021; 2022; 2023; 2024) från Dassault

Ladda ned gratis

Support