Transportbandssystem TS 1 är platsbesparande tack vare dess kompakta konstruktion. Det är särskilt utformat för små, lätta produkter och enheter, vilka kräver hög positioneringsnoggrannhet och repeterbarhet.
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
ÖverblickNär du behöver effektiv produktion av små produkter eller moduler ska du välja transportbandssystem TS 1 från Rexroth. Det är skräddarsytt för precis montering av komplexa produkter. Bland dess egenskaper kan nämnas möjlighet till integrering i förmontering och i underenheter för högnivåsystem.
KOMPAKT DESIGN
Transportbandssystem TS 1 är platsbesparande tack vare dess kompakta konstruktion. Det är särskilt utformat för små, lätta produkter och enheter, vilka kräver hög positioneringsnoggrannhet och repeterbarhet.
ENHETER MED HÖGSTA PRECISION
Små produkter måste positioneras exakt och exakta procedurer måste utföras med hög repetitionsnoggrannhet – och det är exakt vad positioneringsenhet TS 1 är bra på. Olika typer av arbetsstyckespallar (i plast eller rostfritt stål) kompletterar utbudet med precisionsenheter från Bosch Rexroth.
OLIKA APPLIKATIONER
TS 1 är särskilt avsedd för medicinsk teknik (till exempel hörselhjälpmedel, pacemakers), elektronik (hårddiskar, regulatorer, sensorer), precisionsmekanik (små motorer, strömställare) och optik (kontaktlinser). Monteringslinor för renrum och torrum kan också byggas.
Tekniska data
Vikt för arbetsstyckespall: |
upp till 3 kg |
Storlek för arbetsstyckespall: | 80 x 80, 120 x 120, 160 x 160 mm |
Varianter för arbetsstyckespall: | plast, plast/stål och aluminium |
Transportörsmedia: | rem, tandrem |
Transportörhastighet: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
Hög repetitionsnoggrannhet: | ±0,015 mm |
Lämplig för: | Renrum klass 6 (EN ISO 14644-1), torrum (upp till cirka 1 % relativ luftfuktighet) |
Specialkomponenter: | ackumulationskurvor för korta genomloppstider, positioneringsenhet bästa möjliga positioneringsnoggrannhet och snabba byten av arbetsstyckespall |
Beställningsinformation |