產品
產業
服務
公司
工作機會與職業發展
學院
訂購
產品組別
工程
eConfigurators 與工具
收購
卓越認證
MOVING THE FUTURE FORWARD
FAST, EFFICIENT, FUTURE-DRIVEN
您要以快速、有效、引領未來的方式在您的應用程序中落實線性移動嗎?身為工廠自動化的專家,Bosch Rexroth 能夠提供正確的解決方案:從線性導軌、線性軸與螺桿驅動,到電機汽缸甚至是整合式測量系統等致動器。智慧機電一體解決方案以及笛卡爾多軸系統,也可作為(線性機器人)使用來完善產品系列的完整度。
探索九項功能,讓您能夠在全新領域及傳統產業中,提供最佳化的線性運動技術應用:
探索 Bosch Rexroth 線性運動技術,讓您從一開始就節省時間與成本:
產品速度的設計提高 90%
深入瞭解我們的現代選型工具、選擇器與配置工具可明顯加快及簡化您的工程流程。
我們的電子工具
線性機器人的啟動測試速度提高了 80%
探索我們的機電一體解決方案也適用線性及龍門系統機器人的使用來輕鬆快速地進行啟動測試:透過啟動測試精靈達成隨插即用,使用驅動控制器與圖形化程式設計的自動參數設定
我們的智慧型子系統
透過 EDI 或 Rexroth Store 快速訂購
您是否知道您能夠透過 EDI 或我們的Rexroth Store輕鬆快速地訂購您的線性運動技術元件與系統並追蹤訂單進度嗎?再簡單不過了。
REXROTH STORE
Bosch Rexroth 的線性運動技術元件與智慧機電一體解決方案如何成為您生產速度的助推器:
以最小的安裝空間達到最大的效能
瞭解您能夠如何從極高的負載量能及與最小空間需求的功能性整合中獲益:藉由型材導軌系統,選擇我們的整合式測量系統或螺桿驅動。
產品總覽
單一包裝 - 所有元件均來自單一來源
有了 Bosch Rexroth,您將可以從單一來源獲得協調、預先裝配的線性軸和制動器以及自動化硬體、電纜管理和軟體。受益於我們的 具備自動化套件的線性軸與電機汽缸 以及來自我們的 笛卡爾線性機器人,Smart Function Kit。
我們的多軸系統
由於長潤滑間隔時間,降低操作成本
利用長潤滑間隔時間,節省資源:我們的滾珠滑軌可以達到最遠 20,000 km,而我們的滾珠螺桿組件。這將可以降低成本並提升效率。
立即降低操作成本
選擇 Bosch Rexroth 作為您的全球合作夥伴,可以為您節省資源、做出永續性投資,並確保您的生產迎向未來並預防過時:
節省資源 - 符合能源效率並延長服務壽命
深入瞭解我們的能源效率電機汽缸與極度持久耐用的螺桿驅動與線性導軌能夠如何協助改善環境。
立即節省資源
最大系統可用性 - 全球現場維修
Bosch Rexroth 原廠維修服務可由專家現場提供維修,並提供線性軸的備用零件。得益於可讓滑塊與導軌獨立於彼此之外進行更換的替換式設計,您也可以節省線性導軌的成本與材料。
REXROTH 原廠維修服務
自動化全新的無限可能性
探索您現在能夠如何在 Smart Flex Effector(適用於機器人的感測器補償模組) 的協助之下自動化完成手動流程。我們的緊湊型整合式測量系統搭配線性馬達,也在自動化方面創造了無限的可能性。
SMART FLEX EFFECTOR
探索多樣性、引領未來的線性運動技術的世界:
網路研討會
Revolutionary simplicity - Design and configure linear axes and multi-axis systems with just a few clicks
Multi-axis systems - Making Plug & Produce a reality
Graphic programming and flexible adjustment of linear robots
嘗試使用我們的線性移動全系列產品與解決方案。我們用於工廠自動化的完善產品組合,包括協調式線性運動技術產品及含有驅動器和控制器的子系統 - 全都來自單一來源。
與我們的專家一起探討未來的線性運動技術解決方案!
Bosch Rexroth 為您提供端對端數位使用者體驗、高精度、持久耐用的線性運動技術元件、可持續性的、並支持未來的架構概念、預防過時念,並為整個生命週期產生最大化的價值。深入瞭解…